CAD model selection
UNIT FIVE-2542 (m²)
Company
Villeroy & Boch Fliesen
Description
Unit Five
Bill of material
UNIT FIVE-2542 (m²)
Product description
Gestaltungskonzept für den modernen Wohnungsbau: Ob Neubau oder Sanierung - die zeitlose Concept³ Serie UNIT FIVE erfüllt mit Blick auf Wirtschaftlichkeit, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit alle Anforderungen des modernen Wohnungsbaus. Die zurückhaltend belebte Betonoptik, eine Farbpalette aus warmen Beige- und kühlen Grautönen und das modulare Formatkonzept ermöglichen es, Wohnprojekte jeder Größenordnung ganzheitlich mit langlebigen und reinigungsfreundlichen Wand- und Bodenbelägen auszustatten
ART_ID_8
2542FT90
Optic
Concrete
Format
format_60x60
cm
Slip resistance
R10/B
Colour
black
RGB
65,64,62
RAL
000 25 00
NCS
NCS S 8000-N
Material
Porcelain stoneware
Surface
matt
Product group
Basic tile
Suitable Wall
Ja
Suitable Floor
Ja
Suitable Internal
Ja
Suitable Exterior
Ja
Nominal width
60.0
cm
Nominal height
60.0
cm
Width
597.0
mm
Height
597
mm
Thickness
10.0
mm
Nominal width on net
-
cm
Nominal height on net
-
cm
Width on net
-
mm
Height on net
-
mm
Rectified
Yes
Structure
relief
cplus
Wear - resistance group
-
UPEC
-- -- --
Collection Link
UNIT 5 - V&B Fliesen GmbH (villeroy-boch-tiles.com)
Sustainability
Nachhaltigkeit - V&B Fliesen GmbH (villeroy-boch-tiles.com)
Download CAD models
Previews
3D
2D
Embedded user actions