CAD model selection
SOLID TONES-2521 (m²)
Company
Villeroy & Boch Fliesen
Description
Solid Tones
Bill of material
SOLID TONES-2521 (m²)
Product description
Mit drei Optiken, sechs Farben und neun Formaten ist die Feinsteinzeugserie SOLID TONES von Villeroy & Boch Fliesen ein umfassendes Farb- und Formatkonzept für die zeitgemäße Innenarchitektur.
ART_ID_8
2521PC70
Optic
Beton
Format
format_30x60
cm
Slip resistance
C -- R11
Colour
warm concrete
RGB
179,165,154
RAL
060 70 05
NCS
NCS S 3005-Y50R
Material
Porcelain stoneware
Surface
matt
Product group
Basic tile
Suitable Wall
X
Suitable Floor
X
Suitable Internal
X
Suitable Exterior
X
Nominal width
30.0
cm
Nominal height
60.0
cm
Width
297.0
mm
Height
597
mm
Thickness
10.0
mm
Nominal width on net
-
cm
Nominal height on net
-
cm
Width on net
-
mm
Height on net
-
mm
Rectified
X
Structure
even
cplus
Wear - resistance group
-
UPEC
-- -- --
Collection Link
SOLID TONES - V&B Fliesen GmbH (villeroy-boch-tiles.com)
Sustainability
Nachhaltigkeit - V&B Fliesen GmbH (villeroy-boch-tiles.com)
Download CAD models
Previews
3D
2D
Embedded user actions